Manchons Staubli XK-410 ⌀4 mm avec Douille isolant

Manchons Staubli XK-410 ⌀4 mm avec Douille isolant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Manchons Staubli XK-410 ⌀4 mm avec Douille isolant
  • Manchons Staubli XK-410 ⌀4 mm avec Douille isolant
  • Manchons Staubli XK-410 ⌀4 mm avec Douille isolant
  • Manchons Staubli XK-410 ⌀4 mm avec Douille isolant
  • Manchons Staubli XK-410 ⌀4 mm avec Douille isolant
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Manchons en ligne nickelée ⌀4 mm , Bouchons à ressort ⌀4 mm avec Douille isolant rigide, pour cordons de mesure préfabriqués
· Connexion par filetage
· Diamètre global: Jusqu'à ⌀3,9 mm,Zone transversale: 2,5 mm2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9155-21
66.9155-22
66.9155-23
66.9155-24
66.9155-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.11 €

25 Disponible 3 jours

3.11 €

25 Disponible 3 jours

3.11 €

25 Disponible 3 jours

3.11 €

25 Disponible 3 jours

3.11 €

25 Disponible 50 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT II, 32 A Tension nominale (max.) 600,0 V Courant nominal (max.) 600,0 V
Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031 instructions de montage MAH 548
Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique