Compatible avec la Manchons Staubli XEB-1R CAT IV, ⌀4 mm

Compatible avec la Manchons Staubli XEB-1R CAT IV, ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Compatible avec la Manchons Staubli XEB-1R CAT IV, ⌀4 mm
  • Compatible avec la Manchons Staubli XEB-1R CAT IV, ⌀4 mm
  • Compatible avec la Manchons Staubli XEB-1R CAT IV, ⌀4 mm
  • Compatible avec la Manchons Staubli XEB-1R CAT IV, ⌀4 mm
  • Compatible avec la Manchons Staubli XEB-1R CAT IV, ⌀4 mm
  • Compatible avec la Manchons Staubli XEB-1R CAT IV, ⌀4 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Isolation, Manchons ⌀4 mm en Laiton nickelé, type Ressort avec Douille isolant rigide compatible Bouchons ⌀4 mm .
· La Manchons est constituée de 2 contacts semi-circulaires isolants qui sont reliés entre eux lors de l'insertion de la Bouchons (fonction Interrupteur ).
· La Manchons est enfoncée dans des Plaques pré-percés en Plastique, en métal, etc.
· Connexion: 2 × languette de connexion plat , 4,8 mm × 0,8 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9131-20
66.9131-21
66.9131-22
66.9131-24
66.9131-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.40 €

1 Disponible 3 jours

3.40 €

1 Disponible 3 jours

3.40 €

25 Disponible 3 jours

3.40 €

25 Disponible 3 jours

3.40 €

25 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT IV, 20 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Fil GEW.12-MUTTER instructions de montage MA 506 Contact électrique du matériau de base CuZn
Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique