Sonde de test Staubli XPF-484 avec Bouchons de sécurité ⌀4 mm

Sonde de test Staubli XPF-484 avec Bouchons de sécurité ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sonde de test Staubli XPF-484 avec Bouchons de sécurité ⌀4 mm
  • Sonde de test Staubli XPF-484 avec Bouchons de sécurité ⌀4 mm
  • Sonde de test Staubli XPF-484 avec Bouchons de sécurité ⌀4 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Câble nickelé avec isolation en PVC (flexible) .
· Equipé d'un MULTILAM à ressort avec une fiabilité tactile élevée de ⌀4 mm à une extrémité, et d'une Bouchons MULTILAM avec un Douille isolant rigide à angle droit de ⌀4 mm à l'autre extrémité.
· Diamètre extérieur du Câble en PVC: 1,0 mm² de surface.
· Avec Capuchon de protection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9008-10022
66.9008-10023
66.9008-15021
66.9008-15022
66.9008-15023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de ligne

8.93 €

1 Disponible 3 jours 100

8.93 €

1 Disponible 20 jours 100

9.45 €

1 Disponible 3 jours 150

9.45 €

1 Disponible 3 jours 150

9.45 €

1 Disponible 3 jours 150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT II, 19 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Longueurs de ligne 100 cm; 150 cm Isolation en ligne PVC Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique