Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
65.9866-21
Valeurs notées | 600 V, CAT II, 10 A | Diamètre du système de prise | 2 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des prises | 12 mm | Contact électrique du matériau de base | CuZn | Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Vous vous trouvez sur la page de Isolateur EN 1.2419 Equiv. -12 L/1SA/N, Bouchons de court-circuit ⌀2 mm pour Bouchons de sécurité avec multilam, le numéro d'article est le suivant: 65.9866-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65.9866-21.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles