Pince crocodile Staubli XKK-200 avec Manchons ⌀2 mm

Pince crocodile Staubli XKK-200 avec Manchons ⌀2 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Pince crocodile Staubli XKK-200 avec Manchons ⌀2 mm
  • Pince crocodile Staubli XKK-200 avec Manchons ⌀2 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Il est fabriqué en Laiton, nickelé, entièrement isolé.
· Maille à Poignée dentée, avec Surface de serrage en Fil métallique fin.
· Compatible avec les Manchon rigides ⌀2 mm en gaine isolante et les Bouchons ⌀2 mm à ressort avec Douilles isolantes rigides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65.9188-21
65.9188-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.75 €

50 Disponible 3 jours

5.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT III, 10 A Diamètre du système de prise 2 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique