Isolateur Staubli L-41Q, Bouchons ⌀4 mm avec MULTILAM

Isolateur Staubli L-41Q, Bouchons ⌀4 mm avec MULTILAM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Isolateur Staubli L-41Q, Bouchons ⌀4 mm avec MULTILAM
  • Isolateur Staubli L-41Q, Bouchons ⌀4 mm avec MULTILAM
  • Isolateur Staubli L-41Q, Bouchons ⌀4 mm avec MULTILAM
  • Isolateur Staubli L-41Q, Bouchons ⌀4 mm avec MULTILAM
  • Isolateur Staubli L-41Q, Bouchons ⌀4 mm avec MULTILAM
  • Isolateur Staubli L-41Q, Bouchons ⌀4 mm avec MULTILAM
  • Isolateur Staubli L-41Q, Bouchons ⌀4 mm avec MULTILAM
  • Isolateur Staubli L-41Q, Bouchons ⌀4 mm avec MULTILAM
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Bouchons MULTILAM nickelée en ligne montée à ressort ⌀4 mm , pour cordons de test préfabriqués.
· Avec trous latéraux pour connexion de test supplémentaire de ⌀4 mm.
· Diamètre global: Surface transversale max ⌀3,9 mm: 2,5 mm² de surface.
· Connexion à souder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
64.9199-21
64.9199-22
64.9199-23
64.9199-24
64.9199-25
64.9199-26
64.9199-27
64.9199-29
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.57 €

1 Disponible 3 jours

2.57 €

1 Disponible 3 jours

2.57 €

1 Disponible 97 jours

2.57 €

1 Disponible 3 jours

2.57 €

1 Disponible 3 jours

2.57 €

25 Disponible 77 jours

2.57 €

25 Disponible 3 jours

2.57 €

25 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Diamètre extérieur 3,9 mm Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique