Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée

Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée
  • Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée
  • Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée
  • Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée
  • Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée
  • Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée
  • Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée
  • Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée
  • Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée
  • Manchons Staubli SLB4-F6,3 / NX ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Compatible avec les fiches isolantes, nickelées, ⌀4 mm, à ressort ⌀4 mm avec Bouchons isolants Douilles.
· Fabriqué en Laiton usiné.
· La Manchons est enfoncée dans des Plaques pré-percés en Plastique, en métal, etc.
· Connexion: Languette de connexion plat , 6,3 mm × 0,8 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
49.7046-20
49.7046-21
49.7046-22
49.7046-23
49.7046-24
49.7046-25
49.7046-26
49.7046-27
49.7046-28
49.7046-29
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.53 €

1 Disponible 3 jours

2.37 €

20 Disponible 3 jours

2.37 €

20 Disponible 3 jours

2.37 €

20 Disponible 3 jours

2.37 €

20 Disponible 3 jours

2.37 €

20 Disponible 3 jours

2.37 €

20 Disponible 3 jours

2.37 €

20 Disponible 3 jours

2.37 €

20 Disponible 3 jours

2.37 €

20 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT III, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
instructions de montage MA 152 Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique