Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
28.0116-05022
Valeurs notées | 30 VAC, 19 A / 60 VDC, 19 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de ligne | 050 | Longueurs de ligne | 25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm | Isolation en ligne | PVC |
Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchons MULTILAM empilable Staubli LK410-X ⌀4 mm , cordon de mesure, le numéro d'article est le suivant: 28.0116-05022.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28.0116-05022.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles