Bouchons creux empilable de sécurité Staubli LK2-F ⌀2 mm , cordon de mesure

Bouchons creux empilable de sécurité Staubli LK2-F ⌀2 mm , cordon de mesure

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bouchons creux empilable de sécurité Staubli LK2-F ⌀2 mm , cordon de mesure
  • Bouchons creux empilable de sécurité Staubli LK2-F ⌀2 mm , cordon de mesure
  • Bouchons creux empilable de sécurité Staubli LK2-F ⌀2 mm , cordon de mesure
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Haute flexibilité, plaqué or, avec Bouchons creux ⌀2 mm empilable aux deux extrémités.
· Diamètre extérieur du Câble en PVC: 0,5 mm² de surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28.0033-03021
28.0033-03022
28.0033-06021
28.0033-06022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de ligne

5.75 €

10 Disponible 3 jours 030

4.45 €

10 Disponible 3 jours 030

5.75 €

1 Disponible 3 jours 060

5.75 €

10 Disponible 3 jours 060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diamètre du système de prise 2 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Longueurs de ligne 7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm Isolation en ligne PVC Contact électrique de traitement de surface Au

Assistance technique