Sonde de test Staubli SPP4-S/F avec Manchons ⌀4 mm

Sonde de test Staubli SPP4-S/F avec Manchons ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sonde de test Staubli SPP4-S/F avec Manchons ⌀4 mm
  • Sonde de test Staubli SPP4-S/F avec Manchons ⌀4 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Aiguille en Acier inoxydable à ressort qui réagit élastiquement sous une légère Pression.
· Idéal pour les circuits imprimés de précision.
· Sonde de test avec protection de Poignée chanfreinée des deux côtés.
· Compatible avec les Manchon rigides ⌀4 mm dans le Poignée et les Bouchons à ressort ⌀4 mm avec Douilles isolants rigides.
· Avec Capuchon de protection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

24.0238-22

Référence pièce
24.0238-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.99 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT II, 1 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031

Vous vous trouvez sur la page de Sonde de test Staubli SPP4-S/F avec Manchons ⌀4 mm, le numéro d'article est le suivant: 24.0238-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24.0238-22.

Assistance technique