Sonde de test Staubli SPP4-S avec Manchons ⌀4 mm

Sonde de test Staubli SPP4-S avec Manchons ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sonde de test Staubli SPP4-S avec Manchons ⌀4 mm
  • Sonde de test Staubli SPP4-S avec Manchons ⌀4 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Sonde de test , Aiguille rigide conique en Acier inoxydable , garde Poignée chanfreinée des deux côtés.
· Compatible avec les Manchon rigides ⌀4 mm dans le Poignée et les Bouchons à ressort ⌀4 mm avec Douilles isolants rigides.
· Avec Capuchon de protection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24.0235-21
24.0235-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.28 €

10 Disponible 3 jours

6.28 €

10 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT III, 1 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031

Assistance technique