Staubli SKPS-4, pince de test avec Manchons ⌀4 mm

Staubli SKPS-4, pince de test avec Manchons ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Staubli SKPS-4, pince de test avec Manchons ⌀4 mm
  • Staubli SKPS-4, pince de test avec Manchons ⌀4 mm
  • Staubli SKPS-4, pince de test avec Manchons ⌀4 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Tige flexible et pince à Fil métallique à Ressort pour un contact facile avec les Goupilles et les Fils métalliques hors de portée (Acier inoxydable)
· Idéal pour la mesure de Tension
· La tige est en silicone isolé, ce qui garantit une excellente résistance à la chaleur et une flexibilité même à basse température.
· Compatible avec Manchons rigide ⌀4 mm dans la Poignée et Bouchons à Ressort ⌀4 mm avec Douille isolant rigide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24.0224-21
24.0224-22
24.0224-23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

10 Disponible 3 jours

12.67 €

10 Disponible 3 jours

12.67 €

10 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT III, 4 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031

Assistance technique