Adaptateur de conversion de Manchons Staubli A-SLK4 pour Bouchons de sécurité ⌀4 mm

Adaptateur de conversion de Manchons Staubli A-SLK4 pour Bouchons de sécurité ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Adaptateur de conversion de Manchons Staubli A-SLK4 pour Bouchons de sécurité ⌀4 mm
  • Adaptateur de conversion de Manchons Staubli A-SLK4 pour Bouchons de sécurité ⌀4 mm
  • Adaptateur de conversion de Manchons Staubli A-SLK4 pour Bouchons de sécurité ⌀4 mm
  • Adaptateur de conversion de Manchons Staubli A-SLK4 pour Bouchons de sécurité ⌀4 mm
  • Adaptateur de conversion de Manchons Staubli A-SLK4 pour Bouchons de sécurité ⌀4 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Peut être vissé dans un Adaptateur, Laiton , plaqué or, Manchons ⌀4 mm .
· La Bouchons extensible ⌀4 mm de cet Adaptateur peut être fixée à la Manchons en serrant la Vis de serrage.
· Monté, l' Adaptateur dispose d'une protection tactile complète.
· Compatible avec les Manchon rigides ⌀4 mm dans isolant et les Bouchons ⌀4 mm à ressort avec Douilles isolants rigides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24.0160-21
24.0160-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.75 €

25 Disponible 3 jours

5.75 €

25 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT II, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
instructions de montage MA 115 Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Au

Assistance technique