Manchons Staubli B4-I/K ⌀4 mm avec isolation pour raccordement sur Bloc de distribution

Manchons Staubli B4-I/K ⌀4 mm avec isolation pour raccordement sur Bloc de distribution

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Manchons Staubli B4-I/K ⌀4 mm avec isolation pour raccordement sur Bloc de distribution
  • Manchons Staubli B4-I/K ⌀4 mm avec isolation pour raccordement sur Bloc de distribution
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Fabriqué en Laiton, pour installation permanente (connexion par Bloc de distribution , etc.).
· Compatible avec les Manchon ⌀4 mm plaquées or en isolant et les Bouchons ⌀4 mm à ressort avec Douilles isolants rigides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23.5065-21
23.5065-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.28 €

50 Disponible 3 jours

6.28 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT II, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Au

Assistance technique