Manchons Staubli SEB4-R ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée, montage par enfoncement

Manchons Staubli SEB4-R ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée, montage par enfoncement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Manchons Staubli SEB4-R ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée, montage par enfoncement
  • Manchons Staubli SEB4-R ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée, montage par enfoncement
  • Manchons Staubli SEB4-R ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée, montage par enfoncement
  • Manchons Staubli SEB4-R ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée, montage par enfoncement
  • Manchons Staubli SEB4-R ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée, montage par enfoncement
  • Manchons Staubli SEB4-R ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée, montage par enfoncement
  • Manchons Staubli SEB4-R ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée, montage par enfoncement
  • Manchons Staubli SEB4-R ⌀4 mm pour Bouchons de sécurité isolée, montage par enfoncement
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Compatible avec les Bouchons à Ressort ⌀4 mm avec Douilles isolants et isolants rigides.
· Laiton usiné, plaqué or, Manchons ⌀4 mm .
· La Manchons est enfoncée dans un Plaque tel que du Plastique perforé, du métal.
· Connexion: Goupille de connexion rond , ⌀1,9 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23.3130-21
23.3130-22
23.3130-23
23.3130-28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.53 €

20 Disponible 3 jours

1.53 €

20 Disponible 3 jours

1.53 €

1 Disponible 3 jours

1.53 €

20 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT III, 24 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
instructions de montage MA 104 Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Au

Assistance technique