Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23.1033-22
Valeurs notées | 600 V, CAT II, 32 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Fil | M4 | Contact électrique du matériau de base | CuZn | Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Vous vous trouvez sur la page de Isolateur Staubli B4-E-M4-I, Manchons ⌀4 mm avec filetage mâle, le numéro d'article est le suivant: 23.1033-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23.1033-22.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles