Manchons Staubli B4-I/KS ⌀4 mm avec isolation pour raccordement sur Bloc de distribution

Manchons Staubli B4-I/KS ⌀4 mm avec isolation pour raccordement sur Bloc de distribution

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Manchons Staubli B4-I/KS ⌀4 mm avec isolation pour raccordement sur Bloc de distribution
  • Manchons Staubli B4-I/KS ⌀4 mm avec isolation pour raccordement sur Bloc de distribution
  • Manchons Staubli B4-I/KS ⌀4 mm avec isolation pour raccordement sur Bloc de distribution
  • Manchons Staubli B4-I/KS ⌀4 mm avec isolation pour raccordement sur Bloc de distribution
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Fabriqué en Laiton, pour installation permanente (connexion par Bloc de distribution , etc.).
· Compatible avec les Manchon rigides nickelées ⌀4 mm en gaine isolante et les Bouchons à ressort ⌀4 mm avec Douilles isolantes rigides.
· Le Bouton de Dérivation peut être courbé à 90°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23.0480-21
23.0480-22
23.0480-23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.33 €

20 Disponible 3 jours

1.33 €

1 Disponible 3 jours

1.33 €

20 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT II, 20 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique