Bouchons Staubli SLS205-L ⌀2 mm avec MULTILAM

Bouchons Staubli SLS205-L ⌀2 mm avec MULTILAM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bouchons Staubli SLS205-L ⌀2 mm avec MULTILAM
  • Bouchons Staubli SLS205-L ⌀2 mm avec MULTILAM
  • Bouchons Staubli SLS205-L ⌀2 mm avec MULTILAM
  • Bouchons Staubli SLS205-L ⌀2 mm avec MULTILAM
  • Bouchons Staubli SLS205-L ⌀2 mm avec MULTILAM
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Bouchons MULTILAM en ligne à ressort avec haute fiabilité de contact ⌀2 mm , pour cordons de test préfabriqués.
· Connexion à souder.
· Diamètre global: ⌀ max. 2,1 mm;Zone transversale: 0,5 mm² de surface,Bouchons plaquée or .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22.2618-21
22.2618-22
22.2618-23
22.2618-24
22.2618-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.67 €

100 3 jours

1.67 €

100 3 jours

1.53 €

1 Disponible 3 jours

1.53 €

100 Disponible 3 jours

1.53 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diamètre du système de prise 2 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
instructions de montage MA 136 Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Au

Assistance technique