Staubli SKLS4 ⌀4 mm MULTILAM, Bouchons à Pince avec sécurité

Staubli SKLS4 ⌀4 mm MULTILAM, Bouchons à Pince avec sécurité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Staubli SKLS4 ⌀4 mm MULTILAM, Bouchons à Pince avec sécurité
  • Staubli SKLS4 ⌀4 mm MULTILAM, Bouchons à Pince avec sécurité
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Bouchons MULTILAM nickelée à ressort avec haute fiabilité de contact ⌀4 mm , connexion à Pince pour Fil métallique standard.
· Avec Douilles isolants rigides.
· Diamètre global: Jusqu'à ⌀4,8 mm;Zone transversale: Jusqu'à 2,5 mm² de surface,Bouchons nickelée .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22.3007-21
22.3007-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.35 €

25 Disponible 20 jours

7.35 €

25 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT II, 10 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Diamètre extérieur 4,8 mm Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique