Bouchons de raccordement à Pince Staubli KLS4 avec MULTILAM ⌀4 mm

Bouchons de raccordement à Pince Staubli KLS4 avec MULTILAM ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bouchons de raccordement à Pince Staubli KLS4 avec MULTILAM ⌀4 mm
  • Bouchons de raccordement à Pince Staubli KLS4 avec MULTILAM ⌀4 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Equipé de MULTILAM à ressort avec Bouchons ⌀4 mm à haute fiabilité de contact, connexion à Pince pour Fil métallique standard.
· Diamètre global: Jusqu'à ⌀4,8 mm;Zone transversale: Jusqu'à 2,5 mm² de surface,Bouchons nickelée .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22.3006-21
22.3006-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.88 €

25 Disponible 3 jours

7.88 €

25 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Diamètre extérieur 4,8 mm Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique