Un contacteur statique SSR est utilisé pour la commutation sans usure et sans bruit de charges allant jusqu'à 75A dans la technologie d'automatisation. Les circuits de commande et de charge sont isolés galvaniquement. Ils sont proposés dans différentes conceptions, avec et sans dissipateur de chaleur. La technologie des semiconducteurs permet la commutation de charges avec des fréquences de commutation plus élevées. Les relais statiques SSR sont testés à 100% avant la livraison.
La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.