Routeur Security / NAT / VPN / U-link

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Routeur Security / NAT / VPN / U-link

Prix unitaire standard:
1,205.94
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Le routeur de réseau industriel permet la communication entre différents réseaux (routage IP). Le pare-feu intégré vous permet également de contrôler le trafic de données entrant et sortant. De plus, le routeur utilise la technologie VPN pour fournir un accès distant chiffré et sécurisé aux machines et aux systèmes, en option via une connexion Internet filaire ou radio.

Spécifications Basiques

  • Degré de protection (IP)
    IP20
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
1,205.94

1345270000
Référence pièce : 1345270000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 1,205.94

Designationrealisation

  • Degré de protection (IP)
    IP20

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique