Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1345520000
Référence pièce
|
---|
1345520000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Matériau de gaine de câble | Sans halogène | Couleur de gaine de câble | Avec témoin LED | Blindé | Matériau de corps principal | Température extérieure admissible du câble, fixe | Température extérieure admissible du câble, en mouvement | Tension nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 100 | 43 jours | 3 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | - | Non | Autre | -40 - 80 | -25 - 80 | - |
Loading...
Type de connexion électrique, côté champ | Extrémité de conducteur libre | Type de connexion électrique, côté boîtier | Extrémité de conducteur libre | Type de câble | Multiconducteur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de surface de contact | Au | Courant nominal d'entrée | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Ligne de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 1345520000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1345520000.
Configurer
Propriétés de base
Avec témoin LED
Tension nominale
Nombre de pôles
Matériau de gaine de câble
Sans halogène
Couleur de gaine de câble
Blindé
Matériau de corps principal
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1022960000 |
1022970000 |
1022980000 |
1345530000 |
1345540000 |
1357320000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles | Matériau de gaine de câble | Sans halogène | Couleur de gaine de câble | Avec témoin LED | Blindé | Matériau de corps principal | Température extérieure admissible du câble, fixe | Température extérieure admissible du câble, en mouvement | Tension nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.63 € | 100 | 4 jours | 5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | - | Non | Autre | -40 - 80 | -25 - 80 | - | |||
- | 5.06 € | 100 | 4 jours | 3 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | - | - | - | - | - | 60 | ||
- | 5.34 € | 100 | 4 jours | 4 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | - | - | - | - | - | 30 | ||
5.34 € | 100 | 43 jours | 4 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | - | Non | Autre | -40 - 80 | -25 - 80 | - | |||
5.43 € | 100 | 43 jours | 5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | - | Non | Autre | -40 - 80 | -25 - 80 | - | |||
6.11 € | 100 | 43 jours | 3 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Non | Oui | Autre | -40 - 80 | -25 - 80 | 250 |