Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Câble adaptateur de capteur-actionneur (assemblé)【1-10 pièces par conditionnement】

Câble adaptateur de capteur-actionneur (assemblé)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Câble adaptateur prêt pour connexion pour câbles de capteur-actionneur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1005469901
1027920120
1099790100
1106800030
1108420010
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de pôles Type de connexion électrique, côté champ Type de connexion électrique, côté boîtier Matériau de gaine de câble Sans halogène Couleur de gaine de câble Avec témoin LED Blindé Matériau de corps principal Matériau de surface de contact Température extérieure admissible du câble, fixe Température extérieure admissible du câble, en mouvement Courant nominal d'entrée Tension nominale

23.43 €

Disponible Devis 3AutreAutre-----------

223.90 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 3AutreAutre-----------

29.18 €

Disponible 4 jours -AutreAutre-----------

8.14 €

Disponible 4 jours 3Extrémité de conducteur libreM12PUR (polyuréthane)OuiNoirNonNonAutreAu-40 - 80-25 - 804250

22.86 €

Disponible 4 jours 3AutreAutre-----------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câble Multiconducteur

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique