Câble adaptateur pour capteur-actionneur (assemblé), ligne de connexion, M12 / M12, câblage double, fiche droite, 2x prises coudées

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Câble adaptateur pour capteur-actionneur (assemblé), ligne de connexion, M12 / M12, câblage double, fiche droite, 2x prises coudées

Prix unitaire standard:
25.35
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Câble adaptateur prêt pour connexion pour câbles de capteur-actionneur.

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique, côté champ
    M12
  • Type de contact enfichable, côté champ
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté champ
    Droit
  • Type de connexion électrique, côté boîtier
    M12
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté boîtier
    Droit
  • Couleur de gaine de câble
    Noir
  • Avec témoin LED
    Non
  • Blindé
    Non
  • Type de câble
    Multiconducteur
  • Matériau de surface de contact
    Au
  • Courant nominal d'entrée
    4
Référence pièce
Nombre de pôles

Affiner par

  • 3
  • 5
  • Réinitialiser
Longueur de câble

Affiner par

  • 0.3
  • 0.5
  • 1.5
  • 1.7
  • 1.8
  • 3
  • 5
  • 10
  • Réinitialiser
Matériau de gaine de câble

Affiner par

  • Autre
  • PUR (polyuréthane)
  • PVC
  • Réinitialiser
Sans halogène

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Matériau de corps principal

Affiner par

  • Autre
  • CuZn
  • Réinitialiser
Température extérieure admissible du câble, fixe

Affiner par

  • -40 - 80
  • -30 - 80
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
5
0.5
Autre
Oui
CuZn
-40 - 80
4 jours
29.34

1108420050
Référence pièce : 1108420050
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 29.34

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
    5
  • Type de connexion électrique, côté champ
    M12
  • Type de contact enfichable, côté champ
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté champ
    Droit
  • Type de connexion électrique, côté boîtier
    M12
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté boîtier
    Droit
  • Longueur de câble
    0.5
  • Matériau de gaine de câble
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur de gaine de câble
    Noir
  • Avec témoin LED
    Non
  • Blindé
    Non
  • Type de câble
    Multiconducteur
  • Matériau de corps principal
    CuZn
  • Matériau de surface de contact
    Au
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -40 - 80
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    -25 - 80
  • Courant nominal d'entrée
    4
  • Tension nominale
    125

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique