Câble de capteur-actionneur (assemblé), ligne de connexion, M12

Câble de capteur-actionneur (assemblé), ligne de connexion, M12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Câble de capteur / actionneur pour le câblage des capteurs et des actionneurs, et pour la transmission des données. Le câble moulé est doté d'un joint testé et connecté en usine du connecteur au câble.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1027191000
1072430800
1093011500
1283250300
1283250600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Position de l'entrée de câble, côté champ Position de l'entrée de câble, côté boîtier Longueur de câble Couleur de gaine de câble Avec témoin LED Blindé Matériau de corps principal Matériau de surface de contact Température extérieure admissible du câble, fixe Température extérieure admissible du câble, en mouvement Courant nominal d'entrée Tension nominale

40.95 €

1 58 jours 5DroitDroit10NoirNonNon------

41.88 €

1 92 jours 5CoudéCoudé8NoirOuiNon------

40.12 €

1 58 jours 3DroitDroit15JauneNonNonAutreAu-40 - 80-25 - 804250

66.22 €

1 92 jours 4DroitDroit3NoirNonOui------

78.88 €

1 92 jours 4DroitDroit6NoirNonOui------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion électrique, côté champ M12 Type de contact enfichable, côté champ Femelle (bus) Type de connexion électrique, côté boîtier M12
Type de contact enfichable, côté boîtier Mâle (fiche) Matériau de gaine de câble PUR (polyuréthane) Sans halogène Oui
Type de câble Multiconducteur

Assistance technique