Câble de capteur-actionneur (assemblé), ligne de connexion, M12 / M12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Câble de capteur-actionneur (assemblé), ligne de connexion, M12 / M12

Prix unitaire standard:
15.57
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Câble de capteur / actionneur pour le câblage des capteurs et des actionneurs, et pour la transmission des données. Le câble moulé est doté d'un joint testé et connecté en usine du connecteur au câble.

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique, côté champ
    M12
  • Type de connexion électrique, côté boîtier
    M12
  • Matériau de gaine de câble
    PUR (polyuréthane)
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de câble
    Multiconducteur
  • Matériau de corps principal
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Au
Référence pièce
Nombre de pôles

Affiner par

  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
  • Réinitialiser
Type de contact enfichable, côté champ

Affiner par

  • Femelle (bus)
  • Mâle (fiche)
  • Réinitialiser
Position de l'entrée de câble, côté champ

Affiner par

  • Coudé
  • Droit
  • Réinitialiser
Type de contact enfichable, côté boîtier

Affiner par

  • Femelle (bus)
  • Mâle (fiche)
  • Réinitialiser
Position de l'entrée de câble, côté boîtier

Affiner par

  • Coudé
  • Droit
  • Réinitialiser
Longueur de câble

Affiner par

  • 0.1
  • 0.15
  • 0.2
  • 0.25
  • 0.3
  • 0.35
  • 0.4
  • 0.5
  • 0.6
  • 0.7
  • 0.75
  • 0.8
  • 0.9
  • 1
  • 1.2
  • 1.3
  • 1.4
  • 1.5
  • 1.6
  • 1.8
  • 2
  • 2.2
  • 2.5
  • 3
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.4
  • 3.5
  • 3.6
  • 3.7
  • 4
  • 4.1
  • 4.2
  • 4.3
  • 4.5
  • 4.6
  • 4.7
  • 4.8
  • 4.9
  • 5
  • 5.1
  • 5.2
  • 5.3
  • 5.4
  • 5.5
  • 5.6
  • 5.7
  • 5.8
  • 5.9
  • 6
  • 6.1
  • 6.2
  • 6.3
  • 6.4
  • 6.5
  • 6.6
  • 6.7
  • 6.8
  • 6.9
  • 7
  • 7.1
  • 7.2
  • 7.3
  • 7.4
  • 7.5
  • 7.7
  • 7.8
  • 7.9
  • 8
  • 8.2
  • 8.3
  • 8.4
  • 8.5
  • 8.6
  • 8.7
  • 8.8
  • 8.9
  • 9
  • 9.2
  • 9.3
  • 9.4
  • 9.5
  • 9.6
  • 9.7
  • 10
  • 10.1
  • 10.2
  • 10.4
  • 10.5
  • 10.6
  • 10.7
  • 11.2
  • 11.4
  • 11.5
  • 11.6
  • 11.7
  • 12
  • 12.2
  • 12.3
  • 12.4
  • 13
  • 13.5
  • 14
  • 14.5
  • 15
  • 18
  • 20
  • 23.5
  • 25
  • 30
  • 35
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4
Femelle (bus)
Coudé
Mâle (fiche)
Droit
10
4 jours
42.52

1004311000
Référence pièce : 1004311000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 42.52

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
    4
  • Type de connexion électrique, côté champ
    M12
  • Type de contact enfichable, côté champ
    Femelle (bus)
  • Position de l'entrée de câble, côté champ
    Coudé
  • Type de connexion électrique, côté boîtier
    M12
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté boîtier
    Droit
  • Longueur de câble
    10
  • Matériau de gaine de câble
    PUR (polyuréthane)
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur de gaine de câble
    Noir
  • Avec témoin LED
    Oui
  • Blindé
    Non
  • Type de câble
    Multiconducteur
  • Matériau de corps principal
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Au
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -40 - 105
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    -30 - 105
  • Courant nominal d'entrée
    4
  • Tension nominale
    24
4
Femelle (bus)
Coudé
Mâle (fiche)
Droit
10
4 jours
42.52

1020931000
Référence pièce : 1020931000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 42.52

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
    4
  • Type de connexion électrique, côté champ
    M12
  • Type de contact enfichable, côté champ
    Femelle (bus)
  • Position de l'entrée de câble, côté champ
    Coudé
  • Type de connexion électrique, côté boîtier
    M12
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté boîtier
    Droit
  • Longueur de câble
    10
  • Matériau de gaine de câble
    PUR (polyuréthane)
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur de gaine de câble
    Noir
  • Avec témoin LED
    Oui
  • Blindé
    Non
  • Type de câble
    Multiconducteur
  • Matériau de corps principal
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Au
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -40 - 105
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    -30 - 105
  • Courant nominal d'entrée
    4
  • Tension nominale
    24

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique