Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1093180300
Référence pièce
|
---|
1093180300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Type de contact enfichable, côté champ | Position de l'entrée de câble, côté champ | Type de contact enfichable, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Longueur de câble | Matériau de gaine de câble | Sans halogène | Couleur de gaine de câble | Avec témoin LED | Blindé | Matériau de corps principal | Matériau de surface de contact | Température extérieure admissible du câble, fixe | Température extérieure admissible du câble, en mouvement | Courant nominal d'entrée | Tension nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02 € | 1 | 4 jours | 5 | - | Autre | Mâle (fiche) | Coudé | 3 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | Non | Non | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 125 |
Loading...
Type de connexion électrique, côté champ | Extrémité de conducteur libre | Type de connexion électrique, côté boîtier | M12 | Type de câble | Multiconducteur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur-actionneur (assemblé), une extrémité sans connecteur, M12, le numéro d'article est le suivant: 1093180300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1093180300.
Configurer
Propriétés de base
Type de contact enfichable, côté champ
Nombre de pôles
Position de l'entrée de câble, côté champ
Type de contact enfichable, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Longueur de câble
Matériau de gaine de câble
Sans halogène
Couleur de gaine de câble
Avec témoin LED
Blindé
Matériau de corps principal
Matériau de surface de contact
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
Courant nominal d'entrée
Tension nominale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1004330500 |
1004330750 |
1004331000 |
1093180500 |
1093181000 |
1094190200 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles | Type de contact enfichable, côté champ | Position de l'entrée de câble, côté champ | Type de contact enfichable, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Longueur de câble | Matériau de gaine de câble | Sans halogène | Couleur de gaine de câble | Avec témoin LED | Blindé | Matériau de corps principal | Matériau de surface de contact | Température extérieure admissible du câble, fixe | Température extérieure admissible du câble, en mouvement | Courant nominal d'entrée | Tension nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.26 € | 1 | 4 jours | 3 | - | Coudé | Femelle (bus) | Coudé | 5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Oui | Non | Autre | Au | -40 - 105 | -30 - 105 | 4 | 24 | |||
26.83 € | 1 | 4 jours | 3 | - | Coudé | Femelle (bus) | Coudé | 7.5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Oui | Non | Autre | Au | -40 - 105 | -30 - 105 | 4 | 24 | |||
31.38 € | 1 | 4 jours | 3 | - | Coudé | Femelle (bus) | Coudé | 10 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Oui | Non | Autre | Au | -40 - 105 | -30 - 105 | 4 | 24 | |||
20.57 € | 1 | 4 jours | 5 | - | Autre | Mâle (fiche) | Coudé | 5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | Non | Non | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 125 | |||
31.94 € | 1 | 4 jours | 5 | - | Autre | Mâle (fiche) | Coudé | 10 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | Non | Non | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 125 | |||
16.95 € | 1 | 4 jours | 4 | - | Droit | Femelle (bus) | Droit | 2 | PUR (polyuréthane) | Oui | Noir | Oui | Non | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 24 |