• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Câble de vanne (assemblé), une extrémité sans connecteur - connecteur de vanne, conception industrielle C

Câble de vanne (assemblé), une extrémité sans connecteur - connecteur de vanne, conception industrielle C

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Ligne de raccordement avec connecteur de vanne et affichage de l'état de fonctionnement à l'aide d'un élément d'affichage (LED) et d'un circuit de protection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9457920150
9457920200
9457920300
9457920500
9457921000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble

13.89 €

1 4 jours 1.5

14.68 €

1 4 jours 2

16.29 €

1 4 jours 3

19.51 €

1 4 jours 5

27.54 €

1 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 Type de contact enfichable, côté champ Mâle (fiche) Position de l'entrée de câble, côté champ Autre
Type de contact enfichable, côté boîtier Mâle (fiche) Position de l'entrée de câble, côté boîtier Autre Matériau de gaine de câble PUR (polyuréthane)
Sans halogène Oui Couleur de gaine de câble Noir Avec témoin LED Oui
Blindé Non Type de câble Multiconducteur Matériau de surface de contact Sn
Température extérieure admissible du câble, fixe -50 - 80 Température extérieure admissible du câble, en mouvement -25 - 80 Courant nominal d'entrée 4
Tension nominale 24

Assistance technique