Câble de vanne (assemblé), fiche droite - connecteur de vanne, conception DIN C

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Câble de vanne (assemblé), fiche droite - connecteur de vanne, conception DIN C

Prix unitaire standard:
19.65
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Ligne de raccordement avec connecteur de vanne et affichage de l'état de fonctionnement à l'aide d'un élément d'affichage (LED) et d'un circuit de protection.

Spécifications Basiques

  • Nombre de pôles
    3
  • Type de contact enfichable, côté champ
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté champ
    Droit
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté boîtier
    Droit
  • Avec témoin LED
    Oui
  • Type de câble
    Multiconducteur
  • Courant nominal d'entrée
    4
  • Tension nominale
    24
Référence pièce
Longueur de câble

Affiner par

  • 0.3
  • 0.6
  • 1
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
  • 10
  • Réinitialiser
Matériau de gaine de câble

Affiner par

  • PUR (polyuréthane)
  • Réinitialiser
Sans halogène

Affiner par

  • Oui
  • Réinitialiser
Couleur de gaine de câble

Affiner par

  • Noir
  • Réinitialiser
Blindé

Affiner par

  • Non
  • Réinitialiser
Matériau de surface de contact

Affiner par

  • Sn
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
1.5
PUR (polyuréthane)
Oui
Noir
Non
Sn
4 jours
21.57

9456170150
Référence pièce : 9456170150
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 21.57

Designationrealisation

  • Nombre de pôles
    3
  • Type de contact enfichable, côté champ
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté champ
    Droit
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté boîtier
    Droit
  • Longueur de câble
    1.5
  • Matériau de gaine de câble
    PUR (polyuréthane)
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur de gaine de câble
    Noir
  • Avec témoin LED
    Oui
  • Blindé
    Non
  • Type de câble
    Multiconducteur
  • Matériau de surface de contact
    Sn
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -50 - 80
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    -25 - 80
  • Courant nominal d'entrée
    4
  • Tension nominale
    24

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique