Éclairage à LED

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Éclairage à LED

Prix unitaire standard:
28.43
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Cette lampe à LED offre une efficacité énergétique et une durée de vie supérieures à celles d'une lampe fluorescente et est adaptée aux conditions environnementales difficiles (chocs et vibrations, températures élevées).

Spécifications Basiques

  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
Référence pièce
Éclairage(lx)

Affiner par

  • 98
  • 208
  • 711
  • 1405
  • Réinitialiser
Dimension - longueur(mm)

Affiner par

  • 181
  • Réinitialiser
Puissance de lampe

Affiner par

  • 8.5
  • 16.5
  • Réinitialiser
Angle de faisceau

Affiner par

  • 40
  • Réinitialiser
Degré de protection (IP)

Affiner par

  • IP65
  • IP67
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
-
181
-
-
IP65
58 jours
207.31

1390850000
Référence pièce : 1390850000
Nombre de jours d'expédition 58 jours
Prix unitaire standard 207.31

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    -
  • Dimension - longueur(mm)
    181
  • Puissance de lampe
    -
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Angle de faisceau
    -
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
-
181
-
-
IP65
58 jours
212.48

1390870000
Référence pièce : 1390870000
Nombre de jours d'expédition 58 jours
Prix unitaire standard 212.48

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    -
  • Dimension - longueur(mm)
    181
  • Puissance de lampe
    -
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Angle de faisceau
    -
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
-
181
-
-
IP65
58 jours
217.43

1390880000
Référence pièce : 1390880000
Nombre de jours d'expédition 58 jours
Prix unitaire standard 217.43

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    -
  • Dimension - longueur(mm)
    181
  • Puissance de lampe
    -
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Angle de faisceau
    -
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
1405
-
16.5
40
IP67
65 jours
285.60

2550650000
Référence pièce : 2550650000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 285.60

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    1405
  • Dimension - longueur(mm)
    -
  • Puissance de lampe
    16.5
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Angle de faisceau
    40
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
711
-
8.5
40
IP67
9 jours
130.63

2576960000
Référence pièce : 2576960000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 130.63

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    711
  • Dimension - longueur(mm)
    -
  • Puissance de lampe
    8.5
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Angle de faisceau
    40
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
98
-
8.5
40
IP67
9 jours
160.14

2576970000
Référence pièce : 2576970000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 160.14

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    98
  • Dimension - longueur(mm)
    -
  • Puissance de lampe
    8.5
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Angle de faisceau
    40
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
208
-
8.5
40
IP67
92 jours
160.14

2576980000
Référence pièce : 2576980000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 160.14

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    208
  • Dimension - longueur(mm)
    -
  • Puissance de lampe
    8.5
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Angle de faisceau
    40
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
-
-
-
-
-
65 jours
28.43

Référence pièce : 2592510000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 28.43

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    -
  • Dimension - longueur(mm)
    -
  • Puissance de lampe
    -
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Angle de faisceau
    -
  • Degré de protection (IP)
    -
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non
-
-
8.5
40
IP67
9 jours
188.03

2625240000
Référence pièce : 2625240000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 188.03

Designationrealisation

  • Éclairage(lx)
    -
  • Dimension - longueur(mm)
    -
  • Puissance de lampe
    8.5
  • Type de verre / couvercle
    Non applicable
  • Luminosité variable
    Non
  • Angle de faisceau
    40
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Classe d'efficacité énergétique
    Non applicable
  • Avec télécommande
    Non

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique