Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1222980000 |
1223020000 |
1247120000 |
1247140000 |
1289090000 |
1415220000 |
9448000000 |
9448010000 |
9448020000 |
9448030000 |
9448040000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale | Courant nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 115.98 € | 1 | 5 jours | 32 | 56 | 70 | 350 | 1 | ||
- | 141.94 € | 1 | 4 jours | 32 | 95 | 133 | 24 | 1 | ||
- | 137.20 € | 1 | 4 jours | 32 | 56 | 70 | 350 | 1 | ||
- | 161.32 € | 1 | 30 jours | 32 | 95 | 133 | 24 | 1 | ||
- | 91.22 € | 1 | 39 jours | 15 | 60 | 70 | 50 | 0.5 | ||
128.05 € | 1 | 4 jours | 48 | 85 | 109 | - | 1.5 | |||
102.85 € | 1 | 4 jours | 15 | 72 | 87 | 50 | 0.5 | |||
102.85 € | 1 | 4 jours | 25 | 72 | 87 | 50 | 0.5 | |||
181.46 € | 1 | 4 jours | 37 | 81 | 87 | 50 | 0.5 | |||
178.98 € | 1 | 30 jours | 25 | 72 | 87 | 50 | 0.5 | |||
183.51 € | 1 | 4 jours | 15 | 72 | 87 | 50 | 0.5 |
Loading...
Méthode de montage | Avec rail DIN | Dimension de profondeur(mm) | - | Type de connexion électrique, côté terrain | Connexion à vis |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion électrique, côté commande | Autre | Degré de pollution | 2 | Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale
Courant nominal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles