Module d'assemblage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Module d'assemblage

Prix unitaire standard:
40.82
Nombre de jours d'expédition:
5 jours

Module de transfert pour le montage libre de composants axiaux tels que les résistances, les diodes et les condensateurs.

Spécifications Basiques

  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    -
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Tension nominale
    -
  • Courant nominal
    -
  • Degré de pollution
    -
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
5 jours
40.82

0329860000
Référence pièce : 0329860000
Nombre de jours d'expédition 5 jours
Prix unitaire standard 40.82

Designationrealisation

  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Méthode de montage
    Avec rail DIN
  • Dimension verticale(mm)
    -
  • Largeur de la dimension(mm)
    70
  • Dimension de profondeur(mm)
    -
  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Tension nominale
    -
  • Courant nominal
    -
  • Degré de pollution
    -
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique