Support d'extrémité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Support d'extrémité

Prix unitaire standard:
10.09
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Le support d'extrémité garantit un maintien sûr sur le rail de montage et empêche le glissement. Le support d'extrémité comporte des options de marquage pour les marqueurs de groupe et l'option de réception des bouchons de test.

Spécifications Basiques

  • Couleur
    Noir
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
11 jours
19.13

1067660000
Référence pièce : 1067660000
Nombre de jours d'expédition 11 jours
Prix unitaire standard 19.13

Designationrealisation

  • Couleur
    -
  • Méthode de montage
    -
9 jours
10.09

1346610000
Référence pièce : 1346610000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 10.09

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique