Plaque de séparation (borne), bloc de montage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Plaque de séparation (borne), bloc de montage

Prix unitaire standard:
3.55
Nombre de jours d'expédition:
23 jours

Plaque de séparation pour l'isolation visuelle des circuits ou pour l'isolation électrique des connecteurs croisés voisins.

Spécifications Basiques

  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur
    5.08
  • Enfichable
    Non
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
23 jours
3.55

1142980000
Référence pièce : 1142980000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.55

Designationrealisation

  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur
    5.08
  • Enfichable
    Non
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique