Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1022600000 |
1023100000 |
1023200000 |
1023300000 |
1023400000 |
1023500000 |
1036000000 |
1121050000 |
1121120000 |
1252060000 |
1252070000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | Courant nominal dans | Tension nominale | Type de connexion électrique 1 | Position de connexion | Nombre de niveaux | Nombre de positions de serrage par niveau | Étages connectés à l'intérieur | Type de rail DIN | Largeur/dimension de la grille | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | Plaque de fermeture requise | Couleur | Longueur | Version "Ex e" testée contre les explosions | Type de composant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 25 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 10 | 400 | Connexion à vis | Latérale | 2 | 2 | Oui | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 5.1 | 62.5 | Oui | Beige | 69 | Non | Diode | |||
2.77 € | 50 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 10 | 400 | Connexion à vis | Latérale | 2 | 2 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 5.1 | 62.5 | Oui | Beige | 69 | Non | Diode | |||
2.31 € | 100 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 10 | 400 | Connexion à vis | Latérale | 2 | 2 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 5.1 | 62.5 | Oui | Beige | 69.5 | Non | Diode | |||
4.37 € | 25 | 5 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 10 | 400 | Connexion à vis | Latérale | 2 | 2 | Oui | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 5.1 | 62.5 | Oui | Beige | 69 | Non | Diode | |||
4.11 € | 25 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 10 | 400 | Connexion à vis | Latérale | 2 | 2 | Oui | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 5.1 | 62.5 | Oui | Beige | 69 | Non | Diode | |||
5.51 € | 25 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 10 | 400 | Connexion à vis | Latérale | 2 | 2 | Oui | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 5.1 | 62.5 | Oui | Beige | 69 | Non | Diode | |||
3.14 € | 50 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | - | 32 | 250 | Connexion à vis | Latérale | 1 | 2 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 6 | 46.5 | Oui | Beige | 60 | Non | Autre | |||
- | 1.32 € | 25 | 19 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.54 € | 20 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 0.5 - 10 | - | 5 | 1000 | Connexion avec collier à ressort | Incliné | 1 | 2 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 8.1 | 57 | Oui | Noir | 70 | - | - | |||
6.14 € | 20 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | - | 1 | 400 | Connexion avec collier à ressort | Supérieur | 1 | 4 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 5.1 | 38.5 | Oui | Noir | 79.5 | Oui | Diode | |||
6.06 € | 20 | 4 jours | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | - | 1 | 400 | Connexion avec collier à ressort | Supérieur | 1 | 4 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | 5.1 | 38.5 | Oui | Blanc | 79.5 | Oui | Diode |
Loading...
Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique | Température de fonctionnement | -50 - 120 | Ignifuge classe UL94 | V0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
Section transversale du conducteur connectable multifilaire
Courant nominal dans
Tension nominale
Type de connexion électrique 1
Position de connexion
Nombre de niveaux
Nombre de positions de serrage par niveau
Étages connectés à l'intérieur
Type de rail DIN
Largeur/dimension de la grille
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
Plaque de fermeture requise
Couleur
Longueur
Version "Ex e" testée contre les explosions
Type de composant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles