Borne de fusible, 2 connexions à vis - 1 connexion enfichable, isolateur de fusible, avec connexion PE, pour connecteur croisé enfichable, une extrémité sans connecteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne de fusible, 2 connexions à vis - 1 connexion enfichable, isolateur de fusible, avec connexion PE, pour connecteur croisé enfichable, une extrémité sans connecteur

Prix unitaire standard:
9.86
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Bornier de fusible composé d'une base de borne et d'un porte-fusible.

Spécifications Basiques

  • Méthode de montage
    Pour DIN 35mm (TS35)
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 2.5
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    1.5 - 4
  • Courant nominal dans
    6.3
  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    3
  • Type de rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -50 - 120
  • Largeur/dimension de la grille
    5.08
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    74
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    90
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Ignifuge classe UL94
    V0
Référence pièce
Tension nominale

Affiner par

  • 36
  • 250
  • Réinitialiser
Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut

Affiner par

  • LED
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
250
-
9 jours
9.86

1162820000
Référence pièce : 1162820000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.86

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 2.5
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    1.5 - 4
  • Courant nominal dans
    6.3
  • Tension nominale
    250
  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    3
  • Type de rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -50 - 120
  • Largeur/dimension de la grille
    5.08
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    74
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    90
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    -
  • Ignifuge classe UL94
    V0
36
LED
23 jours
17.20

1162830000
Référence pièce : 1162830000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 17.20

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 2.5
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    1.5 - 4
  • Courant nominal dans
    6.3
  • Tension nominale
    36
  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    3
  • Type de rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -50 - 120
  • Largeur/dimension de la grille
    5.08
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    74
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    90
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Ignifuge classe UL94
    V0
250
LED
9 jours
17.20

1162860000
Référence pièce : 1162860000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.20

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 2.5
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    1.5 - 4
  • Courant nominal dans
    6.3
  • Tension nominale
    250
  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    3
  • Type de rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement
    -50 - 120
  • Largeur/dimension de la grille
    5.08
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    74
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    90
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Ignifuge classe UL94
    V0

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique