Référence fabricant: 9532450000
Marque: WEIDMUELLER
Prix: 8.46 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9532450000
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | 0.5 - 4 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | 0.5 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | 0.5 - 4 | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | 1.5 - 4 | Courant nominal dans | 6.3 |
Tension nominale | 250 | Type de connexion électrique 1 | Connexion à vis | Position de connexion | Latérale |
Nombre de niveaux | 3 | Type de rail DIN | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique |
Température de fonctionnement | -50 - 120 | Largeur/dimension de la grille | 8 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | 65 |
Plaque de fermeture requise | Oui | Couleur | Beige | Longueur | 91 |
Type d'insert de fusible | Fusible G 5 x 20mm | Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles