Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1163040000 |
1163050000 |
1163060000 |
1163070000 |
1163080000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale | Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 50 | 4 jours | 500 | - | |||
15.51 € | 50 | 4 jours | 36 | LED | |||
15.51 € | 50 | 10 jours | 70 | LED | |||
15.51 € | 50 | 17 jours | 150 | LED | |||
15.51 € | 50 | 14 jours | 250 | LED |
Loading...
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | 0.5 - 4 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | 0.5 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | 0.5 - 4 | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | 1.5 - 4 | Courant nominal dans | 6.3 |
Type de connexion électrique 1 | Connexion à vis | Position de connexion | Latérale | Nombre de niveaux | 2 |
Type de rail DIN | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique | Température de fonctionnement | -50 - 120 |
Largeur/dimension de la grille | 5.08 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | 74 | Plaque de fermeture requise | Oui |
Couleur | Noir | Longueur | 88 | Type d'insert de fusible | Fusible G 5 x 20mm |
Type de porte-fusible | Pivotement | Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale
Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles