Référence fabricant: 1411340000
Marque: WEIDMUELLER
Prix: 3.98 €
Délai de livraison: 4 jours
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble: 1.5 - 6
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble: 1.5 - 6
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide: 1.5 - 6
Section transversale du conducteur connectable multifilaire: 1.5 - 6
Courant nominal dans: 41
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1411340000
Référence pièce
|
---|
1411340000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | Courant nominal dans | Type de connexion électrique 1 | Largeur/dimension de la grille | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | Longueur | Couleur de base | Fonction PE | Fonction N possible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 25 | 4 jours | 1.5 - 6 | 1.5 - 6 | 1.5 - 6 | 1.5 - 6 | 41 | Connexion enfichable | 8.1 | 52.5 | 118.5 | Beige | Oui | Oui |
Loading...
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Tension nominale | 400 | Position de connexion | Incliné |
---|---|---|---|---|---|
Type de rail DIN | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique | Température de fonctionnement | -50 - 120 |
Plaque de fermeture requise | Oui | Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
Section transversale du conducteur connectable multifilaire
Courant nominal dans
Type de connexion électrique 1
Largeur/dimension de la grille
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
Longueur
Couleur de base
Fonction PE
Fonction N possible
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles