Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.
Prix unitaire standard: | 4.66 € Prix spécial | 4.66 € |
---|---|---|
Nombre de jours d'expédition: | 44 jours |
Borne peu encombrante pour la connexion ou l'assemblage de fils, conducteurs et câbles avec un contact sécurisé durable. Acier trempé pour la résistance mécanique et cuivre étamé de haute qualité pour une conductivité optimale.
Vous vous trouvez sur la page de Terminal modulaire multi-niveaux, le numéro d'article est le suivant: 1029800000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1029800000.
Référence pièce |
---|
1029900000 |
1030200000 |
1030300000 |
1030600000 |
1030700000 |
1031100000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | Courant nominal dans | Tension nominale | Type de connexion électrique 1 | Type de connexion électrique 2 | Position de connexion | Nombre de niveaux | Nombre de positions de serrage par niveau | Étages connectés à l'intérieur | Largeur/dimension de la grille | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | Plaque de fermeture requise | Couleur | Longueur | Version "Ex e" testée contre les explosions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 50 | 44 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 24 | 400 | Connexion à vis | - | Latérale | 3 | 2 | Non | 6.1 | 48 | Non | Beige | 90 | Non | |||
4.22 € | 50 | 44 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 24 | 400 | Connexion à vis | - | Latérale | 3 | 2 | Non | 6.1 | 48 | Oui | Beige | 90 | Non | |||
- | 3.19 € | 50 | 44 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 24 | 400 | Connexion à vis | - | Latérale | 2 | 2 | Non | 6.1 | 48 | Oui | Beige | 90 | Non | ||
3.92 € | 50 | 9 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 24 | 400 | Connexion à vis | - | Latérale | 3 | 2 | Non | 6.1 | 48 | Oui | Beige | 84.5 | Non | |||
3.33 € | 50 | 9 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 24 | 400 | Connexion à vis | - | Latérale | 3 | 2 | Non | 6.1 | 48 | Oui | Beige | 84.5 | Non | |||
3.33 € | 50 | 9 jours | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 1.5 - 4 | 24 | 400 | Connexion à vis | - | Latérale | 3 | 2 | Non | 6.1 | 48 | Oui | Beige | 84.5 | Non |