Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9512200000
Référence pièce
|
---|
9512200000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | Type de connexion électrique 2 | Nombre de niveaux | Nombre de positions de serrage par niveau | Température de fonctionnement | Largeur/dimension de la grille | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | Plaque de fermeture requise | Couleur | Longueur | Fonction PEN possible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.22 € | 10 | 4 jours | 16 - 70 | 16 - 70 | 16 - 16 | 16 - 95 | - | 1 | 2 | -60 - 130 | 20.5 | 75 | Non | Vert/jaune | 85 | Oui |
Loading...
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Type de connexion électrique 1 | Connexion à vis | Position de connexion | Latérale |
---|---|---|---|---|---|
Type de rail DIN | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Corps d'isolation du matériau | Thermoplastique | Ignifuge classe UL94 | V0 |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion électrique 2
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
Section transversale du conducteur connectable multifilaire
Nombre de niveaux
Nombre de positions de serrage par niveau
Température de fonctionnement
Largeur/dimension de la grille
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
Plaque de fermeture requise
Couleur
Longueur
Fonction PEN possible
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles