Borne PCB (Numéros de référence)

Borne PCB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Bornier PCB (bloc d'impression) avec technologie de connexion pour s'adapter à l'application particulière pour une transmission facile et sûre des données directement sur le circuit imprimé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0594360000

Référence pièce
0594360000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de câblage Hauteur Nombre de connexions électriques Nombre de niveaux Connexions à espacement modulaire Connexion PCB/conducteur coudée Courant nominal entrant Tension nominale Surtension transitoire nominale Conducteur de type de connexion Section transversale du conducteur connectable à noyau solide Section transversale du conducteur connectable à brin fin avec manchon d'extrémité de câble Section transversale du conducteur connectable à brins fins sans manchon d'extrémité de câble Section transversale du conducteur connectable multifilaire PCB de type connexion Surface de connexion du matériau Broche de longueur Corps d'isolation du matériau Boîtier couleur Température de fonctionnement Type de fixation de PCB Type de fixation Type de bande Ignifuge classe UL94
-

12.32 €

50 4 jours [Vis] Vis221215.080°/180° (horizontal)196302.5Connexion à vis0.5 - 2.50.5 - 2.50.5 - 2.5-Connexion par soudage-3.5ThermoplastiqueOrange-50 - 100AutreType soudéAutreV2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie de surtension II Degré de pollution 2 Degré de protection (IP), monté IP20

Assistance technique