Borne PCB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne PCB

Prix unitaire standard:
-
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Bornier PCB (bloc d'impression) avec technologie de connexion pour s'adapter à l'application particulière pour une transmission facile et sûre des données directement sur le circuit imprimé.

Spécifications Basiques

  • Catégorie de surtension
    II
  • Degré de pollution
    2
  • Degré de protection (IP), monté
    IP20
Référence pièce
Méthode de câblage

Affiner par

  • Vis
  • [Vis]Vis
  • Autre
  • [Autre]Autre
  • [Autre]Connexion à lame plate
  • [Autre]Ressort
  • Réinitialiser
Hauteur

Affiner par

  • 5
  • 9.65
  • 13.5
  • 14.2
  • 16.3
  • 16.4
  • 17.3
  • 17.7
  • 18.3
  • 18.4
  • 18.7
  • 19
  • 20.2
  • 20.24
  • 20.3
  • 21.4
  • 22
  • 22.7
  • 24
  • 27.3
  • 28.7
  • 29.1
  • 29.5
  • 31.7
  • 33
  • 33.5
  • 34.32
  • 34.7
  • 44.9
  • 56
  • Réinitialiser
Nombre de connexions électriques

Affiner par

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 40
  • 60
  • 64
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • 2
  • Réinitialiser
Connexions à espacement modulaire

Affiner par

  • 3.5
  • 5
  • 5.08
  • 6.35
  • 7.5
  • 7.62
  • 10
  • 10.16
  • 15
  • Réinitialiser
Connexion PCB/conducteur coudée

Affiner par

  • 0°/180° (horizontal)
  • 45°/135° (incliné vers le bas)
  • 90° (vers le haut, vertical)
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
[Vis] Vis
14.2
18
1
5
0°/180° (horizontal)
65 jours
6.62

1251360000
Référence pièce : 1251360000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 6.62

Designationrealisation

  • Méthode de câblage
    [Vis] Vis
  • Hauteur
    14.2
  • Nombre de connexions électriques
    18
  • Nombre de niveaux
    1
  • Connexions à espacement modulaire
    5
  • Connexion PCB/conducteur coudée
    0°/180° (horizontal)
  • Courant nominal entrant
    26
  • Tension nominale
    500
  • Surtension transitoire nominale
    4
  • Catégorie de surtension
    II
  • Degré de pollution
    2
  • Conducteur de type de connexion
    Connexion à vis
  • Section transversale du conducteur connectable à noyau solide
    0.5 - 6
  • Section transversale du conducteur connectable à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 2.5
  • Section transversale du conducteur connectable à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    0.5 - 4
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    -
  • PCB de type connexion
    Connexion par soudage
  • Surface de connexion du matériau
    Étain
  • Broche de longueur
    3.2
  • Corps d'isolation du matériau
    Autre
  • Boîtier couleur
    Orange
  • Température de fonctionnement
    -50 - 120
  • Type de fixation de PCB
    Autre
  • Type de fixation
    Type soudé
  • Type de bande
    Autre
  • Degré de protection (IP), monté
    IP20
  • Ignifuge classe UL94
    V0

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique