Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1250430000
Référence pièce
|
---|
1250430000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de câblage | Hauteur | Nombre de connexions électriques | Nombre de niveaux | Connexions à espacement modulaire | Connexion PCB/conducteur coudée | Courant nominal entrant | Tension nominale | Surtension transitoire nominale | Conducteur de type de connexion | Section transversale du conducteur connectable à noyau solide | Section transversale du conducteur connectable à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur connectable à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | PCB de type connexion | Surface de connexion du matériau | Broche de longueur | Corps d'isolation du matériau | Boîtier couleur | Température de fonctionnement | Type de fixation de PCB | Type de fixation | Type de bande | Ignifuge classe UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.35 € | 180 | 4 jours | [Autre] Autre | 16.3 | 8 | 1 | 3.5 | 90° (vers le haut, vertical) | 16 | 320 | 2.5 | Connexion de bride de fiche mâle | 0.2 - 1.5 | 0.25 - 1.5 | 0.2 - 1.5 | - | Connexion SMD | - | - | Thermoplastique | Noir | -50 - 120 | Autre | Type soudé | Gaine sous blister (pour SMD) | V0 |
Loading...
Catégorie de surtension | II | Degré de pollution | 2 | Degré de protection (IP), monté | IP20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de câblage
Section transversale du conducteur connectable multifilaire
Surface de connexion du matériau
Broche de longueur
Hauteur
Nombre de connexions électriques
Nombre de niveaux
Connexions à espacement modulaire
Connexion PCB/conducteur coudée
Courant nominal entrant
Tension nominale
Surtension transitoire nominale
Conducteur de type de connexion
Section transversale du conducteur connectable à noyau solide
Section transversale du conducteur connectable à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
Section transversale du conducteur connectable à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
PCB de type connexion
Corps d'isolation du matériau
Boîtier couleur
Température de fonctionnement
Type de fixation de PCB
Type de fixation
Type de bande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles