Presse-étoupe (métal)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Presse-étoupe (métal)

Prix unitaire standard:
19.86
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Presse-étoupe métallique avec réducteur de tension pour une bonne étanchéité des câbles dans l'environnement industriel.

Spécifications Basiques

  • Matériau
    Métal
  • Matériau
    Métal
  • Type de filetage
    Métrique
  • Longueur de filetage
    34
  • Protection de surface
    Placage nickel
  • Degré de protection (IP)
    IP68
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
51 jours
53.18

1252230000
Référence pièce : 1252230000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 53.18

Designationrealisation

  • Matériau
    -
  • Matériau
    -
  • Type de filetage
    -
  • Longueur de filetage
    -
  • Protection de surface
    -
  • Degré de protection (IP)
    -
9 jours
29.62

Référence pièce : 1258180000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 29.62

Designationrealisation

  • Matériau
    -
  • Matériau
    -
  • Type de filetage
    -
  • Longueur de filetage
    -
  • Protection de surface
    -
  • Degré de protection (IP)
    -
9 jours
22.54

Référence pièce : 1328820000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 22.54

Designationrealisation

  • Matériau
    -
  • Matériau
    -
  • Type de filetage
    -
  • Longueur de filetage
    -
  • Protection de surface
    -
  • Degré de protection (IP)
    -
37 jours
19.86

Référence pièce : 1445980000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 19.86

Designationrealisation

  • Matériau
    -
  • Matériau
    -
  • Type de filetage
    -
  • Longueur de filetage
    -
  • Protection de surface
    -
  • Degré de protection (IP)
    -
51 jours
25.22

Référence pièce : 1446000000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 25.22

Designationrealisation

  • Matériau
    -
  • Matériau
    -
  • Type de filetage
    -
  • Longueur de filetage
    -
  • Protection de surface
    -
  • Degré de protection (IP)
    -
23 jours
23.85

1463720000
Référence pièce : 1463720000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 23.85

Designationrealisation

  • Matériau
    Métal
  • Matériau
    Métal
  • Type de filetage
    Métrique
  • Longueur de filetage
    34
  • Protection de surface
    Placage nickel
  • Degré de protection (IP)
    IP68
23 jours
34.23

1463730000
Référence pièce : 1463730000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 34.23

Designationrealisation

  • Matériau
    Métal
  • Matériau
    Métal
  • Type de filetage
    Métrique
  • Longueur de filetage
    34
  • Protection de surface
    Placage nickel
  • Degré de protection (IP)
    IP68

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique