Embouts de câble

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Embouts de câble

Prix unitaire standard:
0.02
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Les embouts de câble sont utilisés pour sertir en toute sécurité les brins individuels d'un conducteur multibrin dénudé avec un tuyau en cuivre électro-étamé. L'utilisation d'embouts de câble assure la qualité à long terme des connexions électriques.

Référence pièce
Overall Length(mm)

Affiner par

  • 5
  • 7
  • 9
  • 11
  • 21
  • 27
  • 38
  • 41
  • 50
  • 54
  • Réinitialiser
Insulation coating (color)

Affiner par

  • Rouge
  • Bleu
  • [Bleu]Bleu
  • [Bleu]Bleu clair
  • [Bleu]Turquoise
  • Vert
  • [Vert]Olive
  • [Vert]Vert
  • Jaune
  • Blanc
  • [Blanc]Blanc
  • [Blanc]Ivoire
  • Autre
  • [Autre]Beige
  • [Autre]Couleur standard
  • [Autre]Gris
  • [Autre]Marron
  • [Autre]Noir
  • [Autre]Orange
  • Réinitialiser
Matériau

Affiner par

  • Cuivre
  • Réinitialiser
Section transversale nominale

Affiner par

  • 0.14
  • 0.25
  • 0.34
  • 0.5
  • 0.75
  • 1
  • 1.5
  • 2.5
  • 4
  • 6
  • 10
  • 16
  • 25
  • 35
  • 50
  • 70
  • 95
  • 120
  • 150
  • 185
  • Réinitialiser
Type de construction

Affiner par

  • Manchon d'extrémité de câble double
  • Standard
  • Réinitialiser
Isolé

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
41
[Bleu] Bleu
Cuivre
50
Standard
Oui
4 jours
0.65

9019350000
Référence pièce : 9019350000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 0.65

Designationrealisation

  • Overall Length(mm)
    41
  • Insulation coating (color)
    [Bleu] Bleu
  • Matériau
    Cuivre
  • Section transversale nominale
    50
  • Type de construction
    Standard
  • Isolé
    Oui
  • Matériau d'isolation
    Autre
  • Protection de surface
    Étamé
  • Pour câbles résistants aux courts-circuits
    Non
  • Emballage en bobine
    -

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique