Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9019340000 |
9019350000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Insulation coating (color) | Matériau | Section transversale nominale | Type de construction | Isolé | Matériau d'isolation | Protection de surface | Pour câbles résistants aux courts-circuits | Emballage en bobine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 50 | 4 jours | - | [Bleu] Bleu | Cuivre | 50 | Standard | Oui | Autre | Étamé | Non | - | |||
- | 0.65 € | 50 | 4 jours | 41 | [Bleu] Bleu | Cuivre | 50 | Standard | Oui | Autre | Étamé | Non | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Insulation coating (color)
Emballage en bobine
Matériau
Section transversale nominale
Type de construction
Isolé
Matériau d'isolation
Protection de surface
Pour câbles résistants aux courts-circuits
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles