Connecteur en croix (relais), peut être coupé à la longueur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Connecteur en croix (relais), peut être coupé à la longueur

Prix unitaire standard:
6.57
Nombre de jours d'expédition:
71 jours

Un connecteur en croix est utilisé pour relier les connexions. Cela permet de réduire les temps de câblage jusqu'à 60%.

Spécifications Basiques

  • Type d'accessoire
    Pont de connexion
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
71 jours
7.11

1132070000
Référence pièce : 1132070000
Nombre de jours d'expédition 71 jours
Prix unitaire standard 7.11

Designationrealisation

  • Type d'accessoire
    Pont de connexion
79 jours
6.57

1132080000
Référence pièce : 1132080000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 6.57

Designationrealisation

  • Type d'accessoire
    Pont de connexion

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique