Outil de dénudage, conducteur avec isolation spéciale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Outil de dénudage, conducteur avec isolation spéciale

Prix unitaire standard:
204.18
Nombre de jours d'expédition:
37 jours

Outil de dénudage avec réglage automatique pour un dénudage précis et rapide des conducteurs.

Spécifications Basiques

  • Longueur
    82
  • AWG de plage de dénudage
    18 - 32
  • Profondeur d'entaille réglable
    Non
  • Section longitudinale
    Non
  • Bord rond
    Non
  • Coupe en spirale
    Non
  • Isolée
    Oui
  • Protection d'isolation 1000V
    Non
  • Testé ESD
    Non
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
37 jours
204.18

9003500000
Référence pièce : 9003500000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 204.18

Designationrealisation

  • Longueur
    82
  • AWG de plage de dénudage
    18 - 32
  • Profondeur d'entaille réglable
    Non
  • Section longitudinale
    Non
  • Bord rond
    Non
  • Coupe en spirale
    Non
  • Isolée
    Oui
  • Protection d'isolation 1000V
    Non
  • Testé ESD
    Non

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique